H07RN-F 4G2,5

Cod articol:16001053
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare923,03 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Construcție standard masivă

H07RN-F, cablu flexibil Clasa 5 cu izolaţii din cauciuc, pentru regim greu, HAR, rezistent la uleiuri, cu întârzierea propagării focului, 450/750 V, pentru utilizare în industrie și agricultură, de la -25°C la +60°C, rezistent la uleiuri
  • Solicitări mecanice medii
  • Rezistent la ulei
Informații articol
  • Articol nr.: 16001053
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4 G 2.5
  • Diametru exterior [mm]: 12.1 - 13.8
  • Index Cupru (kg/km): 96
  • Greutate (kg / km): 290
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Pentru aplicații mecanice mai solicitante
  • Conductorii cu izolaţie de cauciuc din seria H07RN-F pot fi folosiţi ca scurtcircuitoare conform IEC 60364-5-52 / VDE 0100 Partea 520
  • 1000 V AC pentru pozare fixă, protejată
Domeniu de utilizare
  • Dispozitive electrice portabile şi alimentări electrice , conform cu EN 50565-2
  • Stres mecanic mediu
  • Conform cu EN 50565-2: în încăperi uscate, umede sau ude, sau pentru pozare fixă sub tencuieli
  • Industrie, agricultură
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Rezistent la ulei conform :EN 60811-404
Descrierea produsului
  • Conductor de cupru conform cu HAR
  • Izolaţia de conductor : amestec de cauciucuri, tip EI 4
  • Izolație exterioară: compus de cauciuc, tip EM2
Norme de referință / aprobări
  • Cablu tip H07RN-F certificare conform EN 50525-2-21
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent