NYM-J 4x1,5

Cod articol:16000013
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare655,68 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Estimat 1-2 zile
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu standard pentru tencuială, zidărie sau beton nevibrat

NYM-J Cablu cu PVC pentru instalații pozate în tencuială, cărămizi, beton, agrementat VDE
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
  • Cablu standard pentru tencuială şi zidărie
Informații articol
  • Articol nr.: 16000013
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4 G 1.5
  • Diametru exterior [mm]: 9.2
  • Index Cupru (kg/km): 58
  • Greutate (kg / km): 150
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
  • Pentru instalare în sau sub tencuială
  • În beton sau zidărie, exceptând betonul vibrat sau comprimat
  • Utilizat în spații interioare uscate sau cu umiditate crescută
  • De asemenea, potrivit pentru utilizarea la exterior dacă este protejat suplimentar impotriva luminii directe a soarelui
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Descrierea produsului
  • Conductor rigid din cupru, Clasa 1 sau 2
  • Izolația conductorului: bazată pe PVC
  • Compus de umplutură peste ansamblul conductorilor
  • Manta exterioară pe bază de PVC
Norme de referință / aprobări
  • VDE 0250 Part 204
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent