Abonează-te la newsletter!
Ai nevoie de ajutor?
Urmărește-ne
Calitate fără compromisuri, în lumea întregă!
Meniu principal
Beneficiați de transport gratuit!
Coșul tău este momentan gol
Mărește Click pentru a mări / J-Y(ST)Y...LG 6X2X0,8Cabluri pentru instalatii telefonice conform: DIN VDE 0815Economisește 0Cod articol:1591505 Lungime/Unitate: 100m 100m 500m 1000m Variantă 100m - 976,94 lei500m - 4.884,72 lei1000m - 9.769,43 lei Preț (TVA incl.): Preț de vânzare976,94 lei / TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii Stoc: Disponibil la comandă Cantitate: Adaugă în coș Acest articol reprezintă o achiziție recurentă sau amânată. Continuând, îmi exprim acordul cu politica de anulare și vă autorizez să debitați automat metoda mea de plată la prețurile, frecvențele și datele precizate, până când comanda mea este onorată sau o anulez, dacă acest lucru este permis. Distribuie acest articol Descriere Cabluri pentru instalatii telefonice conform: DIN VDE 0815J-Y(ST)Y...LG cablu de interior pentru telecomunicații / transfer de date, cu conductor solid, pozare fixă,cu conductori în straturi, ecran electrostatic din folie, VDE 0815Informații articol Articol nr.: 1591505 Numărul de perechi: 6 Diametru exterior [mm]: 10.5 Index cupru [kg/km]: 62 Greutate [kg/km]: 140 informații despre produs (PDF) Beneficii Cablurile de telefonie de interior transmit semnale analogice sau digitale Ecranul din folie de plastic laminată cu AL și cu fir de drenă Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects) Domeniu de utilizare Cablu de conectare pentru utilizare în electronică și în aplicați de masură, control și semnalizare În aplicaţiile noi, următoarele conexiuni pot fi instalate: telefonie, telefax, telex, modemuri poştale, efracţie şi incendiu, acces control, sisteme de control temporale, comunicaţii date Poate fi utilizat la interior în zone umede sau uscate, istalații fixe, și/sau sub tencuială Caracteristicile produsului Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2 Versiunea cu 2 perechi este torsadată în stea Descrierea produsului Conductori torsadate în perechi, perechile torsadate împreună, folie bobinată peste conductori, ecran electrostatic din folie aluminizată cu fir de drenă din cupru Conductor plin din cupru neizolat Izolația conductorului realizată din PVC Izolație exterioară din PVCCuloarea izolației exterioare: gri (asemănător gri/RAL 7032) Norme de referință / aprobăriConform:DIN VDE 0815type J-Y(ST)Y...LGConstrucție Vezi mai multe
Cabluri pentru instalatii telefonice conform: DIN VDE 0815
TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii