J-Y(ST)Y...LG 2x2x0,6

Cod articol:1591301
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare296,76 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cabluri pentru instalatii telefonice conform: DIN VDE 0815

J-Y(ST)Y...LG cablu de interior pentru telecomunicații / transfer de date, cu conductor solid, pozare fixă,cu conductori în straturi, ecran electrostatic din folie, VDE 0815
Informații articol

Beneficii
  • Cablurile de telefonie de interior transmit semnale analogice sau digitale
  • Ecranul din folie de plastic laminată cu AL și cu fir de drenă
  • Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects)
Domeniu de utilizare
  • Cablu de conectare pentru utilizare în electronică și în aplicați de masură, control și semnalizare
  • În aplicaţiile noi, următoarele conexiuni pot fi instalate: telefonie, telefax, telex, modemuri poştale, efracţie şi incendiu, acces control, sisteme de control temporale, comunicaţii date
  • Poate fi utilizat la interior în zone umede sau uscate, istalații fixe, și/sau sub tencuială
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Versiunea cu 2 perechi este torsadată în stea
Descrierea produsului
  • Conductori torsadate în perechi, perechile torsadate împreună, folie bobinată peste conductori, ecran electrostatic din folie aluminizată cu fir de drenă din cupru
  • Conductor plin din cupru neizolat
  • Izolația conductorului realizată din PVC
  • Izolație exterioară: PVCCuloarea izolației exterioare: gri pietriş (RAL 7032)
Norme de referință / aprobări
  • Conform:DIN VDE 0815type J-Y(ST)Y...LG
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent