A-2Y(L)2Y...ST III BD 2x2x0,8

Cod articol:1591150

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare875,47 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
 Mai multe opțiuni de plată

Descriere

A-2Y(L)2Y...ST III BD - cablu de telecomunicații pentru exterior conform cu VDE 0816, manta exterioară multi strat special, pentru pozare îngropat protejat sau neprotejat
Informații articol

Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
  • Nu instalaţi cabluri destinate pozării în tuburi sau direct îngropate în zone expuse la foc
  • Cabluri externe pentru telecomunicaţii sau transmitere de date
Caracteristicile produsului
  • Culoarea mantalei exterioare: negru ( RAL 9005 )
  • Rezistent UV și cu barieră de apă laterală
  • Versiunea umplută cu gel (A-2YF(L)2Y...ST III BD), suplimentar cu barieră de apă longitudinală
Descrierea produsului
  • Conductor plin din cupru neizolat
  • Izolația conductorului realizată din PE (polietilenă)
  • 5 stele cu 4 muchii sunt torsadate în fiecare mănunchi care apoi este torsadat impreună cu mănunchiul principal pentru a forma cablul
  • Înfasurare cu bandă de hartie
  • manta de plastic cu folie de aluminiu, manta exterioară din PE
Norme de referință / aprobări
  • Conform:DIN VDE 0816
Construcție

You may also like

Recently viewed