Abonează-te la newsletter!
Ai nevoie de ajutor?
Urmărește-ne
Calitate fără compromisuri, în lumea întregă!
Meniu principal
Beneficiați de transport gratuit!
Coșul tău este momentan gol
Mărește Click pentru a mări / NYCY 4x6 RE/6 0,6/1kVCabluri cu manta din PVC cu conductor de PE din cupru elicoidal şi bandă conductivă spirală, pentru instalaţii fixe sau ingropate directEconomisește 0Cod articol:15503233 Lungime/Unitate: 500m 500m 2500m Variantă 500m - 17.653,15 lei2500m - 88.265,72 lei Preț (TVA incl.): Preț de vânzare17.653,15 lei / TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii Stoc: Disponibil la comandă Cantitate: Adaugă în coș Acest articol reprezintă o achiziție recurentă sau amânată. Continuând, îmi exprim acordul cu politica de anulare și vă autorizez să debitați automat metoda mea de plată la prețurile, frecvențele și datele precizate, până când comanda mea este onorată sau o anulez, dacă acest lucru este permis. Distribuie acest articol Descriere Cabluri cu manta din PVC cu conductor de PE din cupru elicoidal şi bandă conductivă spirală, pentru instalaţii fixe sau ingropate directNYCY, , PVC cablu de alimentare din PVC, conform HD603 / VDE 0276-603. Cablu subteran pentru instalare fixă, utilizat la realizarea instalaţiilor din clădiri, cu conductor de cupru concentric spiralat Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr Cu conductor concentric de PE din cupru, spiralat Informații articol Articol nr.: 15503233 Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4 x 6re/6 Diametru exterior [mm]: 19 Index Cupru (kg/km): 297 Greutate (kg / km): 616 informații despre produs (PDF) Fișă tehnicăBeneficiiConductor PE concentric peste toate celelalteDomeniu de utilizare Cabluri de alimentare și comandă pentru utilizare in următoarele aplicații: Pentru utilizare la interior și la exterior In beton cu temperatura max. +70 °C conform HD 603/VDE 0276-603 - Part 3-G (punct 4) cabluri PVC montate direct îngropat Montaj direct ingropat fără protecție adițională conform standardului VDE HD 603/VDE 0276-603 - Part. 3-G (punct 4) care reglementeaza cablurile cu izolație PVC pentru montaj direct ingropat: adâncimea minimă de instalare de 0,6m , dar de cel puțin 0,8 m sub drumuri Caracteristicile produsului Gama de curent conform HD 603/VDE 0276-603, Part 3-G, Table 14( ingropat în pământ la +20 °C conform HD 603/VDE 0276-603, Part 3-G, point 5) pentru pozare subterană şi Table 15 (pozare exterioara la +30 °C conform HD 603/VDE 0276-603, Part 3-G, point 5) pozare la exterior; dar ţinând cont de coeficienţii de corecţie conform VDE 0298-4, şi VDE 0298-4 (conform anexa T12) pentru instalarea în sau pe clădiri Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2 Descrierea produsului Conductor rigid din cupru, Clasa 1 sau 2 Izolația conductorului: bazată pe PVC Compus de umplutură peste ansamblul conductorilor Manta exterioară pe bază de PVC Concentrice, elicoidale, conductor exterior realizat din fire de cupru răsucite cu inductanță redusă, contraspirală din bandă de cupru Abrevierile "re", "rm", "se", "sm":r = conductor de formă rotundă ;s = conductor de formă sectorială ;e = conductor plin ;m = conductor multifilar Norme de referință / aprobări HD 603/VDE 0276-603pentru NYCWY cu 3 sau 4 conductori și conductorul concentric pentru împămîntare HD 627/VDE 0276-627 for NYCY de la 7 conductori și conductorul concentric pentru împămîntare Construcție Vezi mai multe
Cabluri cu manta din PVC cu conductor de PE din cupru elicoidal şi bandă conductivă spirală, pentru instalaţii fixe sau ingropate direct
TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii
Fișă tehnică