NYCY 2x1,5 RE/1,5 0,6/1kV

Cod articol:15503003
filler

Lungime/Unitate: 500m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare5.366,06 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cabluri cu manta din PVC cu conductor de PE din cupru elicoidal şi bandă conductivă spirală, pentru instalaţii fixe sau ingropate direct

NYCY, , PVC cablu de alimentare din PVC, conform HD603 / VDE 0276-603. Cablu subteran pentru instalare fixă, utilizat la realizarea instalaţiilor din clădiri, cu conductor de cupru concentric spiralat
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
  • Cu conductor concentric de PE din cupru, spiralat
Informații articol
  • Articol nr.: 15503003
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 2 x 1.5re/1.5
  • Diametru exterior [mm]: 14
  • Index Cupru (kg/km): 52
  • Greutate (kg / km): 245
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Conductor PE concentric peste toate celelalte
Domeniu de utilizare
  • Cabluri de alimentare și comandă pentru utilizare in următoarele aplicații:
  • Pentru utilizare la interior și la exterior
  • In beton cu temperatura max. +70 °C conform HD 603/VDE 0276-603 - Part 3-G (punct 4) cabluri PVC montate direct îngropat
  • Montaj direct ingropat fără protecție adițională conform standardului VDE HD 603/VDE 0276-603 - Part. 3-G (punct 4) care reglementeaza cablurile cu izolație PVC pentru montaj direct ingropat: adâncimea minimă de instalare de 0,6m , dar de cel puțin 0,8 m sub drumuri
Caracteristicile produsului
  • Gama de curent conform HD 603/VDE 0276-603, Part 3-G, Table 14( ingropat în pământ la +20 °C conform HD 603/VDE 0276-603, Part 3-G, point 5) pentru pozare subterană şi Table 15 (pozare exterioara la +30 °C conform HD 603/VDE 0276-603, Part 3-G, point 5) pozare la exterior; dar ţinând cont de coeficienţii de corecţie conform VDE 0298-4, şi VDE 0298-4 (conform anexa T12) pentru instalarea în sau pe clădiri
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Descrierea produsului
  • Conductor rigid din cupru, Clasa 1 sau 2
  • Izolația conductorului: bazată pe PVC
  • Compus de umplutură peste ansamblul conductorilor
  • Manta exterioară pe bază de PVC
  • Concentrice, elicoidale, conductor exterior realizat din fire de cupru răsucite cu inductanță redusă, contraspirală din bandă de cupru
  • Abrevierile "re", "rm", "se", "sm":r = conductor de formă rotundă ;s = conductor de formă sectorială ;e = conductor plin ;m = conductor multifilar
Norme de referință / aprobări
  • HD 603/VDE 0276-603pentru NYCWY cu 3 sau 4 conductori și conductorul concentric pentru împămîntare
  • HD 627/VDE 0276-627 for NYCY de la 7 conductori și conductorul concentric pentru împămîntare
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent