Cabluri cu izolaţie PVC, pentru diverse aplicaţii, pentru instalaţii fixe sau montaj direct îngropat
NYY-J, NYY-O, VDE, Cablu de forță şi comandă izolat cu PVC, conform cu HD 603/VDE 0276-603,pentru îngropare directă, pozare fixă în clădiri, pentru diverse aplicații
- Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
- Cablu standard potrivit pentru îngropare directă, pentru aplicaţii diverse
- Alternativă de cablu cu PVC de 0,6/1,0 kV pentru cablurile NYM
Informații articol
- Articol nr.: 15500593
- Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 3 x 6re
- Diametru exterior [mm]: 16
- Index Cupru (kg/km): 173
- Greutate (kg / km): 466
- informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Declarație de performanță
BeneficiiDomeniu de utilizare
- Cabluri de alimentare și comandă pentru utilizare in următoarele aplicații:
- Pentru utilizare la interior și la exterior
- In beton cu temperatura max. +70 °C conform HD 603/VDE 0276-603 - Part 3-G (punct 4) cabluri PVC montate direct îngropat
- Montaj direct ingropat fără protecție adițională conform standardului VDE HD 603/VDE 0276-603 - Part. 3-G (punct 4) care reglementeaza cablurile cu izolație PVC pentru montaj direct ingropat: adâncimea minimă de instalare de 0,6m , dar de cel puțin 0,8 m sub drumuri
Caracteristicile produsului
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
- Gama de curent conform HD 603/VDE 0276-603, Part 3-G, Table 14( ingropat în pământ la +20 °C conform HD 603/VDE 0276-603, Part 3-G, point 5) pentru pozare subterană şi Table 15 (pozare exterioara la +30 °C conform HD 603/VDE 0276-603, Part 3-G, point 5) pozare la exterior; dar ţinând cont de coeficienţii de corecţie conform VDE 0298-4, şi VDE 0298-4 (conform anexa T12) pentru instalarea în sau pe clădiri
Descrierea produsului
- Conductor rigid din cupru, Clasa 1 sau 2
- Izolația conductorului: bazată pe PVC
- Compus de umplutură peste ansamblul conductorilor
- Manta exterioară pe bază de PVC
- Abrevierile "re", "rm", "se", "sm":r = conductor de formă rotundă ;s = conductor de formă sectorială ;e = conductor plin ;m = conductor multifilar
Norme de referință / aprobări
- HD 603/VDE 0276-603 (pentru 1 - 5 conductori)
- HD 627/VDE 0276-627 (de la 7 conductori)
Construcție