NYY-J 5x1,5 RE 0,6/1kV

Cod articol:15500033
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare457,14 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cabluri cu izolaţie PVC, pentru diverse aplicaţii, pentru instalaţii fixe sau montaj direct îngropat

NYY-J, NYY-O, VDE, Cablu de forță şi comandă izolat cu PVC, conform cu HD 603/VDE 0276-603,pentru îngropare directă, pozare fixă în clădiri, pentru diverse aplicații
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
  • Cablu standard potrivit pentru îngropare directă, pentru aplicaţii diverse
  • Alternativă de cablu cu PVC de 0,6/1,0 kV pentru cablurile NYM
Informații articol
  • Articol nr.: 15500033
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 5 x 1.5re
  • Diametru exterior [mm]: 14
  • Index Cupru (kg/km): 72
  • Greutate (kg / km): 293
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Declarație de performanță

Beneficii
Domeniu de utilizare
  • Cabluri de alimentare și comandă pentru utilizare in următoarele aplicații:
  • Pentru utilizare la interior și la exterior
  • In beton cu temperatura max. +70 °C conform HD 603/VDE 0276-603 - Part 3-G (punct 4) cabluri PVC montate direct îngropat
  • Montaj direct ingropat fără protecție adițională conform standardului VDE HD 603/VDE 0276-603 - Part. 3-G (punct 4) care reglementeaza cablurile cu izolație PVC pentru montaj direct ingropat: adâncimea minimă de instalare de 0,6m , dar de cel puțin 0,8 m sub drumuri
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Gama de curent conform HD 603/VDE 0276-603, Part 3-G, Table 14( ingropat în pământ la +20 °C conform HD 603/VDE 0276-603, Part 3-G, point 5) pentru pozare subterană şi Table 15 (pozare exterioara la +30 °C conform HD 603/VDE 0276-603, Part 3-G, point 5) pozare la exterior; dar ţinând cont de coeficienţii de corecţie conform VDE 0298-4, şi VDE 0298-4 (conform anexa T12) pentru instalarea în sau pe clădiri
Descrierea produsului
  • Conductor rigid din cupru, Clasa 1 sau 2
  • Izolația conductorului: bazată pe PVC
  • Compus de umplutură peste ansamblul conductorilor
  • Manta exterioară pe bază de PVC
  • Abrevierile "re", "rm", "se", "sm":r = conductor de formă rotundă ;s = conductor de formă sectorială ;e = conductor plin ;m = conductor multifilar
Norme de referință / aprobări
  • HD 603/VDE 0276-603 (pentru 1 - 5 conductori)
  • HD 627/VDE 0276-627 (de la 7 conductori)
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent