Conductor flexibil din liţe cositorite conform EN 50382-2 tip FF pentru cerințe ridicate în sectorul feroviar
ÖLFLEX® TRAIN HT 150 FF 1,8kV - conductor cu un singur fir conform EN 50382-2 tip FF, 1,8/3kV, 150°C pentru vehicule feroviare/trenuri, EN 45545: HL1-HL3
Corespunde EN 50382-2 tip FF și EN 45545-2
Rezistență la temperaturi ridicate: între -40°C şi +150°C
Rezistență ridicată la uleiuri și combustibil
Informații articol
Articol nr.: 15382041
Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 1 X 2.5
Flexibilitate bună, instalare ușoară în spațiile înguste
Rezistență chimică bună
Pentru temperaturi ambientale ridicate
Propagarea redusă a flăcării creșteprotecția împotriva pierderilor de viețiomenești și distrugerea de proprietăți încaz de incendiu
Domeniu de utilizare
Pentru utilizarea în vehicule feroviare, pentru instalare fixă și pentru aplicații în care deplasarea este limitată
Utilizabil în zone contaminate cu uleiuri și în medii cu temperaturi ambiante ridicate
Potrivit pentru cablarea dulapurilor de comandă, distribuitoarelor, convertoarelor, motoarelor și bateriilor
Caracteristicile produsului
Comportament la foc conform cu EN/IEC:- Fără halogeni, conform cu EN 60754-1- Fără gaze corozive, conform cu EN 60754-2- Fără fluor, conform cu EN 60684-2- Fără gaze toxice, conform cu EN 50305- Densitate redusă fum, conform cu EN 61034-2- Intârzierea propagării focului conform cu EN 60332-1-2- Intârzierea propagării foculuiconform cuEN 60332-3-24/EN 60332-3-25/EN 50305
Proprietăți chimice: - Rezistent la ulei conform EN 50382-2 - Rezistent la acizi conform EN 50382-2 - Rezistent la alcalii conform EN 50382-2 - Rezistent la ozon conform EN 50382-2
Curent admisibil conform EN 50355, Anexa A
Descrierea produsului
Conductor multifilar din liţe fine de cupru cositorit
Izolație: Amestec siliconic tip EI 111
Wraparea: Folie din plastic fără halogeni (opțional)