Cabluri multiconductor conforme cu EN 50306-4-1P tip MM pentru cerințe ridicate în aplicații feroviare
ÖLFLEX® TRAIN 310 TW-P 300 V - cablu de comandă conform EN 50306-4 1P tip MM, 300/500 V pentru vehicule feroviare/trenuri, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130
Conform cu EN 50306-4 clasa P, tip MM șiEN 45545-2
Rezistență la temperaturi ridicate: între -50 °C și +125 °C
Rezistență ridicată la uleiuri și combustibil
Informații articol
Articol nr.: 15310002
Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 13 X 0.5
Grosime redusă a peretelui izolației, pentru economie de spațiu
Rezistent la influențe mecanice în condiții dure de mediu
Domeniu de temperatură extins
Propagarea redusă a flăcării creșteprotecția împotriva pierderilor de viețiomenești și distrugerea de proprietăți încaz de incendiu
Domeniu de utilizare
Pentru utilizarea în vehicule feroviare, pentru instalare fixă, protejată și pentru aplicații în care deplasarea este limitată
Potrivit pentru circuitele de control și monitorizare, precum și pentru circuitele de blocare și cablajul intern al echipamentelor în trenuri și locomotive
Utilizabil în zone contaminate cu uleiuri și în medii cu temperaturi ambiante ridicate
Caracteristicile produsului
Comportament la foc conform cu EN/IEC:- Fără halogeni, conform cu EN 60754-1- Fără gaze corozive, conform cu EN 60754-2- Fără fluor, conform cu EN 60684-2- Fără gaze toxice, conform cu EN 50305- Densitate redusă fum, conform cu EN 61034-2- Intârzierea propagării focului conform cu EN 60332-1-2- Intârzierea propagării foculuiconform cuEN 60332-3-24/EN 60332-3-25/EN 50305
Comportament la foc conform cu NF:- Toxicitatea gazelor, conform cu NF X 70-100- Densitate redusă fum, conform cu NF X 10-702- Intârzierea propagării focului conform cu NF C 32-070,Cat. C1 și C2
Proprietăți chimice:- Rezistență la uleiuri cf. cu EN 50306- Rezistență la combustibil cf. cu EN 50306- Rezistență la acizi cf. cu EN 50306- Rezistență la baze cf. cu EN 50306- Rezistență la ozon cf. cu EN 50306
Curent admisibil conform EN 50355, Anexa A
Descrierea produsului
Liţe din cupru cositorit, 19 sau 37 liţe, SRC (conductor rotund special)
Izolare: Compus din polimer reticulat cu fascicul de electroni, conform cu EN 50306
Culoarea izolației: Alb cu numere negre
manta exterioară: compus din polimer reticulat cu fascicul electronic S2, conform cu EN 50306