ÖLFLEX TRAIN 301 TW 300V 1X0,75

Cod articol:15301001
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare251,78 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Conductor conform cu EN 50306-2 tip M pentru cerințe ridicate în aplicații feroviare

ÖLFLEX® TRAIN 301 TW 300V - cabluri cu un singur fir conform EN 50306-2 tip M, 300/500V pentru vehicule feroviare/trenuri, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0
  • Conform cu EN 50306-2 tip M și EN 45545-2
  • Rezistență la temperaturi ridicate: între -50 °C și +125 °C
  • Rezistență ridicată la uleiuri și combustibil
Informații articol
  • Articol nr.: 15301001
  • m / rolă: 100
  • Secțiunea conductorului (mm²): 0.75
  • Diametru exterior [mm]: 1.5
  • Index Cupru (kg/km): 7.2
  • Greutate (kg / km): 8.45
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Grosime redusă a peretelui izolației, pentru economie de spațiu
  • Rezistență chimică bună
  • Rezistent la influențe mecanice în condiții dure de mediu
  • Domeniu de temperatură extins
  • Propagarea redusă a flăcării creșteprotecția împotriva pierderilor de viețiomenești și distrugerea de proprietăți încaz de incendiu
Domeniu de utilizare
  • Pentru utilizarea în vehicule feroviare, pentru instalare fixă, protejată și pentru aplicații în care deplasarea este limitată
  • Potrivit pentru panouri de comandă în trenuri și locomotive
  • Utilizabil în zone contaminate cu uleiuri și în medii cu temperaturi ambiante ridicate
Caracteristicile produsului
  • Comportament la foc conform cu EN/IEC:- Fără halogeni, conform cu EN 60754-1- Fără gaze corozive, conform cu EN 60754-2- Fără fluor, conform cu EN 60684-2- Fără gaze toxice, conform cu EN 50305- Densitate redusă fum, conform cu EN 61034-2- Intârzierea propagării focului conform cu EN 60332-1-2- Intârzierea propagării focului conform cu EN 50305
  • Comportament la foc conform cu NF:- Toxicitatea gazelor, conform cu NF X 70-100- Densitate redusă fum, conform cu NF X 10-702- Intârzierea propagării focului conform cu NF C 32-070,Cat. C1 și C2
  • Proprietăți chimice:- Rezistență la uleiuri cf. cu EN 50306- Rezistență la combustibil cf. cu EN 50306- Rezistență la acizi cf. cu EN 50306- Rezistență la baze cf. cu EN 50306- Rezistență la ozon cf. cu EN 50306
  • Curent admisibil conform EN 50355, Anexa A
Descrierea produsului
  • Liţe din cupru cositorit, 19 sau 37 liţe, SRC (conductor rotund special)
  • Izolare: Compus din polimer reticulat cu fascicul de electroni, conform cu EN 50306
  • Culoarea izolaţiei conductorilor: alb
Norme de referință / aprobări
  • EN 50306-2, tip M
  • EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
  • NF F 16-101 - Clasificare: C/F0(propagare flacără/fum)
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent