Abonează-te la newsletter!
Ai nevoie de ajutor?
Urmărește-ne
Calitate fără compromisuri, în lumea întregă!
Meniu principal
Beneficiați de transport gratuit!
Coșul tău este momentan gol
Mărește Click pentru a mări / ÖLFLEX 409 CP 4G0,75Cablu de comandă PUR ecranat, rezistent la abraziune și la ulei, pentru cerințe de utilizare sporite - certificatEconomisește 0Cod articol:1321104 Lungime/Unitate: 500m 500m 100m Variantă 500m - 12.436,62 lei100m - 2.487,32 lei Preț (TVA incl.): Preț de vânzare12.436,62 lei / TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii Stoc: Disponibil la comandă Cantitate: Adaugă în coș Acest articol reprezintă o achiziție recurentă sau amânată. Continuând, îmi exprim acordul cu politica de anulare și vă autorizez să debitați automat metoda mea de plată la prețurile, frecvențele și datele precizate, până când comanda mea este onorată sau o anulez, dacă acest lucru este permis. Distribuie acest articol Descriere Cablu de comandă PUR ecranat, rezistent la abraziune și la ulei, pentru cerințe de utilizare sporite - certificatÖLFLEX® 409 CP - cablu de comandă PUR ecranat cu certificare UL/CSA AWM rezistent la ulei și abraziune, pentru utilizarea în America de Nord în industria constructoare de utilaje și în mașinile industriale și echipamentele de lucru. Rezistent la ulei, rezistent la abraziune certificat UL/cUL pentru America de Nord Ecran de cupru compatibil EMC Informații articol Articol nr.: 1321104 Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4 G 0.75 Diametru exterior [mm]: 7.8 Index Cupru (kg/km): 44 Greutate (kg / km): 104 informații despre produs (PDF) Fișă tehnicăBeneficii Durabilitate crescută pentru condiţii grele graţie mantalei exterioare din PUR Ecranul din tresă de cupru protejează împotriva interferenţelor electromagnetice Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice Certificat pentru SUA și Canada pentru producătorii ce exportă maşini, echipamente şi utilaje Domeniu de utilizare Construcţia de aparate electrice Pentru industria constructoare de maşini / scule Aplicaţii electrice de măsurare şi control Poate fi folosit în exterior în gama de temperatură precizată Potrivit pentru zone cu emulsii de ulei la utilaje și linii de producție, supus la solicitări mecancie moderate Caracteristicile produsului Rezistență mare la uleiuri Rezistență la abraziune și tăiere Rezistent UV conform cu ISO 4892-2 Rezistent la hidroliză și microbi Cu întârziere la propagarea flăcării Descrierea produsului Liţe fine din cupru izolaţia de conductor, PVC special Conductori torsadați, aşezaţi în straturi Folie de plastic bobinată parţial suprapus Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit Manta exterioară din poliuretan ( PUR ) Culoare manta: negru (similar RAL 9005) Norme de referință / aprobări UL AWM Style 20234 cUL AWM I/II A/B UL File No. E63634 Construcție Vezi mai multe
Cablu de comandă PUR ecranat, rezistent la abraziune și la ulei, pentru cerințe de utilizare sporite - certificat
TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii
Fișă tehnică