ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4G0,75

Cod articol:1313104
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.139,01 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu ecranat rezistent la ulei şi abraziune, cu manta din PUR, pentru aplicaţii cu cerinţe crescute

ÖLFLEX® 400 CP - Cablu ecranat de forţă şi comandă izolat cu PUR, pentru aplicații care necesită rezistență la uleiuri și abraziune, pentru instalaţii şi utilajele industriale
  • Rezistenţă mecanică mare
  • Rezistență bună la uleiuri
  • Ecran de cupru compatibil EMC
Informații articol
  • Articol nr.: 1313104
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4 G 0.75
  • Diametru exterior [mm]: 8.4
  • Index Cupru (kg/km): 77
  • Greutate (kg / km): 114
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Durabilitate crescută pentru condiţii grele graţie mantalei exterioare din PUR
  • Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
  • Ecranul din tresă de cupru protejează împotriva interferenţelor electromagnetice
  • Robusteţe suplimentară datorită izolaţiei interioare intermediare
  • Compatibil cu soluţiile acide de curăţare şi substanţele desinfectante
Domeniu de utilizare
  • Producția de alimente și utilaje de ambalare
  • Pentru industria constructoare de maşini / scule
  • Aplicaţii electrice de măsurare şi control
  • Potrivit pentru exterior în gama de temperatură indicată
  • Potrivit pentru zone cu emulsii de ulei la utilaje și linii de producție, supus la solicitări mecancie moderate
Caracteristicile produsului
  • Rezistență mare la uleiuri
  • Rezistență la abraziune și tăiere
  • Suprafaţă neaderentă
  • Conform protecţiei EMC
  • Rezistent la hidroliză și microbi
Descrierea produsului
  • Liţe fine din cupru
  • izolaţia de conductor, PVC special
  • Izolație interioară din PVC, gri
  • Conductori torsadați, aşezaţi în straturi
  • Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
  • Manta exterioară din poliuretan ( PUR )
  • Culoarea mantalei: Gri (similar RAL 7001)
Norme de referință / aprobări
  • Bazat pe VDE 0285
  • Rezistenţă certificată la substanţe detergente sau dezifectante folosite în industria alimentară
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent