Abonează-te la newsletter!
Ai nevoie de ajutor?
Urmărește-ne
Calitate fără compromisuri, în lumea întregă!
Meniu principal
Beneficiați de transport gratuit!
Coșul tău este momentan gol
Mărește Click pentru a mări / ÖLFLEX 409 P 2X1,5Cablu de control rezistent la abraziune şi uleiuri pentru aplicaţii cu cerinţe deosebite - certificat pentru utilizare în America de NordEconomisește 0Cod articol:1311952 Lungime/Unitate: 100m 100m 500m 1000m Variantă 100m - 1.534,13 lei500m - 7.670,70 lei1000m - 15.341,40 lei Preț (TVA incl.): Preț de vânzare1.534,13 lei / TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii Stoc: Disponibil la comandă Cantitate: Adaugă în coș Acest articol reprezintă o achiziție recurentă sau amânată. Continuând, îmi exprim acordul cu politica de anulare și vă autorizez să debitați automat metoda mea de plată la prețurile, frecvențele și datele precizate, până când comanda mea este onorată sau o anulez, dacă acest lucru este permis. Distribuie acest articol Descriere Cablu de control rezistent la abraziune şi uleiuri pentru aplicaţii cu cerinţe deosebite - certificat pentru utilizare în America de NordÖLFLEX® 409 P - Cablu de forţă şi comandă izolat cu PUR, pentru aplicaţii care necesită rezistență la uleiuri și abraziune, în unelte și utilaje industriale și aparate electrocasnice, cu certificare UL/cUL pentru America de Nord Rezistent la ulei, rezistent la abraziune certificat UL/cUL pentru America de Nord Dezizolare ușoară datorită învelișului funcțional prevăzut cu decalaj de umplere Informații articol Articol nr.: 1311952 Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 2 X 1.5 Diametru exterior [mm]: 7,8 Index Cupru (kg/km): 28.8 Greutate (kg / km): 87 informații despre produs (PDF) Fișă tehnicăBeneficii Durabilitate crescută pentru condiţii grele graţie mantalei exterioare din PUR Raport bun preţ - calitate Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice Filer funcțional pentru o mai mare siguranță și eficiență a dezizolării industriale și manuale Certificat pentru SUA și Canada pentru producătorii ce exportă maşini, echipamente şi utilaje Domeniu de utilizare Construcţia de aparate electrice Pentru industria constructoare de maşini / scule Aplicaţii electrice de măsurare şi control Poate fi folosit în exterior în gama de temperatură precizată Potrivit pentru zone cu emulsii de ulei la utilaje și linii de producție, supus la solicitări mecancie moderate Caracteristicile produsului Rezistență mare la uleiuri Rezistență la abraziune și tăiere Rezistent UV conform cu ISO 4892-2 Rezistent la hidroliză și microbi Flamabilitate :UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2 Descrierea produsului Liţe fine din cupru izolaţia de conductor, PVC special Conductori torsadați, aşezaţi în straturi Manta din poliuretan cu filer pentru umplerea golurilor Culoare manta: negru (similar RAL 9005) Norme de referință / aprobări UL AWM Style 20234 cUL AWM I/II A/B FT1 UL File No. E63634 Construcție Vezi mai multe
Cablu de control rezistent la abraziune şi uleiuri pentru aplicaţii cu cerinţe deosebite - certificat pentru utilizare în America de Nord
TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii
Fișă tehnică