ÖLFLEX 408 P 4G4

Cod articol:1308504

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare3.044,81 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
 Mai multe opțiuni de plată

Descriere

Cablu de control rezistent la abraziune cu izolație de poliuretan (PUR) pentru cerințele ridicate ale aplicațiilor - certificare VDE

ÖLFLEX® 408 P - Cablu de forţă şi comandă izolat cu PUR, pentru aplicaţii care necesită rezistență la uleiuri și abraziune, în unelte și utilaje industriale și aparate electrocasnice, agrementat în America de Nord, cu certificare VDE
  • Rezistent la ulei, rezistent la abraziune
  • Calitate testată și certificată
  • Dezizolare ușoară datorită învelișului funcțional prevăzut cu decalaj de umplere
Informații articol
  • Articol nr.: 1308504
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4 G 4.0
  • Diametru exterior [mm]: 10.8
  • Index Cupru (kg/km): 153.6
  • Greutate (kg / km): 241
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Aprobare VDE

Beneficii
  • Durabilitate crescută pentru condiţii grele graţie mantalei exterioare din PUR
  • Raport bun preţ - calitate
  • Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
  • Filer funcțional pentru o mai mare siguranță și eficiență a dezizolării industriale și manuale
  • Caracteristici testate VDE
Domeniu de utilizare
  • Construcţia de aparate electrice
  • Pentru industria constructoare de maşini / scule
  • Aplicaţii electrice de măsurare şi control
  • Poate fi folosit în exterior în gama de temperatură precizată
  • Potrivit pentru zone cu emulsii de ulei la utilaje și linii de producție, supus la solicitări mecancie moderate
Caracteristicile produsului
  • Rezistență mare la uleiuri
  • Rezistență la abraziune și tăiere
  • Suprafaţă neaderentă
  • Rezistent la hidroliză și microbi
Descrierea produsului
  • Liţe fine din cupru
  • izolaţia de conductor, PVC special
  • Conductori torsadați, aşezaţi în straturi
  • Manta din poliuretan cu filer pentru umplerea golurilor
  • Culoarea mantalei: Gri (similar RAL 7001)
Norme de referință / aprobări
  • VDE Reg.No. 8744
Construcție

You may also like

Recently viewed