Abonează-te la newsletter!
Ai nevoie de ajutor?
Urmărește-ne
Calitate fără compromisuri, în lumea întregă!
Meniu principal
Beneficiați de transport gratuit!
Coșul tău este momentan gol
Mărește Click pentru a mări / ÖLFLEX 408 P 3G1Cablu de control rezistent la abraziune cu izolație de poliuretan (PUR) pentru cerințele ridicate ale aplicațiilor - certificare VDEEconomisește 0Cod articol:1308203 Lungime/Unitate: 100m 100m 500m 1000m Variantă 100m - 820,46 lei500m - 4.102,31 lei1000m - 8.204,63 lei Preț (TVA incl.): Preț de vânzare820,46 lei / TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii Stoc: Disponibil la comandă Cantitate: Adaugă în coș Acest articol reprezintă o achiziție recurentă sau amânată. Continuând, îmi exprim acordul cu politica de anulare și vă autorizez să debitați automat metoda mea de plată la prețurile, frecvențele și datele precizate, până când comanda mea este onorată sau o anulez, dacă acest lucru este permis. Distribuie acest articol Descriere Cablu de control rezistent la abraziune cu izolație de poliuretan (PUR) pentru cerințele ridicate ale aplicațiilor - certificare VDEÖLFLEX® 408 P - Cablu de forţă şi comandă izolat cu PUR, pentru aplicaţii care necesită rezistență la uleiuri și abraziune, în unelte și utilaje industriale și aparate electrocasnice, agrementat în America de Nord, cu certificare VDE Rezistent la ulei, rezistent la abraziune Calitate testată și certificată Dezizolare ușoară datorită învelișului funcțional prevăzut cu decalaj de umplere Informații articol Articol nr.: 1308203 Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 3 G 1.0 Diametru exterior [mm]: 6 Index Cupru (kg/km): 28.8 Greutate (kg / km): 60 informații despre produs (PDF) Fișă tehnicăBeneficii Durabilitate crescută pentru condiţii grele graţie mantalei exterioare din PUR Raport bun preţ - calitate Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice Filer funcțional pentru o mai mare siguranță și eficiență a dezizolării industriale și manuale Caracteristici testate VDE Domeniu de utilizare Construcţia de aparate electrice Pentru industria constructoare de maşini / scule Aplicaţii electrice de măsurare şi control Poate fi folosit în exterior în gama de temperatură precizată Potrivit pentru zone cu emulsii de ulei la utilaje și linii de producție, supus la solicitări mecancie moderate Caracteristicile produsului Rezistență mare la uleiuri Rezistență la abraziune și tăiere Suprafaţă neaderentă Rezistent la hidroliză și microbi Descrierea produsului Liţe fine din cupru izolaţia de conductor, PVC special Conductori torsadați, aşezaţi în straturi Manta din poliuretan cu filer pentru umplerea golurilor Culoarea mantalei: Gri (similar RAL 7001) Norme de referință / aprobăriVDE Reg.No. 8744Construcție Vezi mai multe
Cablu de control rezistent la abraziune cu izolație de poliuretan (PUR) pentru cerințele ridicate ale aplicațiilor - certificare VDE
TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii
Fișă tehnică