Conductor siliconic, certificat UL-AWM, cu gamă de temperatură extinsă
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A - Conductor cu izolaţie din silicon, pentru utilizare la temperaturi ridicate până la +180 °C, stil UL AWM 3644
A pentru Avansat aici: certificare pentru SUA și Canada
UL AWM Style 3644 (150°C/1000 V)
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Certificat pentru SUA și Canada pentru producătorii ce exportă maşini, echipamente şi utilaje
Are proprietăți de izolare după ardere datorită cenușii de SiO2 rămase pe conductor
Domeniu de utilizare
Domenii cu temperatură ambientală ridicată unde izolația conductorilor uzuali ar ceda după o perioadă scurtă de timp
Zonele tipice de utilizare:- Echiparea tablourilor electrice- Echipamente și aparate- Industria motoarelor electrice- Construcția saunelor/solarelor- Elemente termice și de încălzire- Iluminat- Ventilatoare- Sisteme de aer condiționat- Construcția cuptoarelor- Prelucrarea maselor plastice- Construcția generatoarelor și transformatoarelor
Caracteristicile produsului
Comportament la foc: - întârziere la propagarea focului (IEC 60332-1-2) - fără halogeni (IEC 60754-1) - fără gaze corozive (IEC 60754-2) - toxicitate redusă (EN 50305)
Clasa de întârziere la propagarea focului (UL): FT2 (testul cu flacară orizontală)
Rezistent la raze ultraviolete conform ISO 4892-2, metoda A, și rezistent la ozon conform EN 50396, resp. VDE 0473-396, metoda B
Rezistent la o multitudine de uleiuri, alcool, grăsimi vegetale și animale, substanțe chimice
Descrierea produsului
Conductor din liţe fine de cupru cositorite
Izolaţie pe bază de siliconi
Norme de referință / aprobări
UL AWM Style 3644
UL File No. E63634
Certificare UL conform standardului CSA AWM CSA C22.2 nr. 210-05: cUL AWM I A/B