ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x1,5 BK

Cod articol:1249525
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare359,74 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Conductor siliconic, certificat UL-AWM, cu gamă de temperatură extinsă

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A - Conductor cu izolaţie din silicon, pentru utilizare la temperaturi ridicate până la +180 °C, stil UL AWM 3644
  • A pentru Avansat aici: certificare pentru SUA și Canada
  • UL AWM Style 3644 (150°C/1000 V)
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
  • Articol nr.: 1249525
  • Secțiunea conductorului (mm²): 1.5
  • Diametru exterior [mm]: 3.15
  • Culoarea conductorului: negru
  • Index Cupru (kg/km): 14.4
  • Greutate (kg / km): 22.2
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Declarație de performanță

Beneficii
  • Certificat pentru SUA și Canada pentru producătorii ce exportă maşini, echipamente şi utilaje
  • Are proprietăți de izolare după ardere datorită cenușii de SiO2 rămase pe conductor
Domeniu de utilizare
  • Domenii cu temperatură ambientală ridicată unde izolația conductorilor uzuali ar ceda după o perioadă scurtă de timp
  • Zonele tipice de utilizare:- Echiparea tablourilor electrice- Echipamente și aparate- Industria motoarelor electrice- Construcția saunelor/solarelor- Elemente termice și de încălzire- Iluminat- Ventilatoare- Sisteme de aer condiționat- Construcția cuptoarelor- Prelucrarea maselor plastice- Construcția generatoarelor și transformatoarelor
Caracteristicile produsului
  • Comportament la foc: - întârziere la propagarea focului (IEC 60332-1-2) - fără halogeni (IEC 60754-1) - fără gaze corozive (IEC 60754-2) - toxicitate redusă (EN 50305)
  • Clasa de întârziere la propagarea focului (UL): FT2 (testul cu flacară orizontală)
  • Rezistent la o multitudine de uleiuri, alcool, grăsimi vegetale și animale, substanțe chimice
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru cositorite
  • Izolaţie pe bază de siliconi
Norme de referință / aprobări
  • UL AWM Style 3644
  • UL File No. E63634
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent