Conductor siliconic, certificat UL-AWM, cu gamă de temperatură extinsă
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A - Conductor cu izolaţie din silicon, pentru utilizare la temperaturi ridicate până la +180 °C, stil UL AWM 3644
- A pentru Avansat aici: certificare pentru SUA și Canada
- UL AWM Style 3644 (150°C/1000 V)
- Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
- Articol nr.: 1249508
- Secțiunea conductorului (mm²): 6.0
- Diametru exterior [mm]: 5.5
- Culoarea conductorului: verde/galben
- Index Cupru (kg/km): 58
- Greutate (kg / km): 78.3
- informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Declarație de performanță
Beneficii
- Certificat pentru SUA și Canada pentru producătorii ce exportă maşini, echipamente şi utilaje
- Are proprietăți de izolare după ardere datorită cenușii de SiO2 rămase pe conductor
Domeniu de utilizare
- Domenii cu temperatură ambientală ridicată unde izolația conductorilor uzuali ar ceda după o perioadă scurtă de timp
- Zonele tipice de utilizare:- Echiparea tablourilor electrice- Echipamente și aparate- Industria motoarelor electrice- Construcția saunelor/solarelor- Elemente termice și de încălzire- Iluminat- Ventilatoare- Sisteme de aer condiționat- Construcția cuptoarelor- Prelucrarea maselor plastice- Construcția generatoarelor și transformatoarelor
Caracteristicile produsului
- Comportament la foc: - întârziere la propagarea focului (IEC 60332-1-2) - fără halogeni (IEC 60754-1) - fără gaze corozive (IEC 60754-2) - toxicitate redusă (EN 50305)
- Clasa de întârziere la propagarea focului (UL): FT2 (testul cu flacară orizontală)
- Rezistent la o multitudine de uleiuri, alcool, grăsimi vegetale și animale, substanțe chimice
Descrierea produsului
- Conductor din liţe fine de cupru cositorite
- Izolaţie pe bază de siliconi
Norme de referință / aprobări
- UL AWM Style 3644
- UL File No. E63634
Construcție