Conductori testați VDE în conformitate cu EN 50525-3-41 (H07Z-K) pentru aplicații cu cerințe sporite
ÖLFLEX® HEAT 125 SC - Cablu fără halogeni, cu certificat GL, cu performanțe speciale în caz de incendiu, IEC 60332-3, potrivit pentru +125°C
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Testat și marcat VDE
Caracteristici îmbunătăţite în caz de incendiu
Informații articol
Articol nr.: 1235003K
Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 1.5
Pentru siguranță în zone cu densitate mare de oameni
Nu susţine arderea, emisii reduse de gaze toxice in caz de incendiu
Minimizează daunele asupra clădirilor şi echipamentelor datorate formării gazelor acide la incendii
Certificat pentru aplicaţii navale
Domeniu de utilizare
Folosit pentru realizarea cablajelor, respectiv pentru conectarea unor lămpi, aparate de încălzire, tablouri de comutare și distribuţie utilizate în domeniul ingineriei mecanice și construcției de aparate și echipamente de lucru
Pentru instalare în tuburi, pe, în sau sub tencuială,precum și în conducte închise
Cablarea bobinelor, electromagneţilor, pompelor, echipamentului electric
Instalaţii de tratament termic, turnare sub presiune, instalaţii de condiţionarea aerului
Potrivit pentru cabluri preasamblate folosite la cablarea dulapurilor electrice
Caracteristicile produsului
Comportament la foc: - întârziere la propagarea focului (IEC 60332-1-2) - fără halogeni (IEC 60754-1) - fără gaze corozive (IEC 60754-2) - toxicitate redusă (EN 50305)
Rezistent UV (versiunea în culoarea negru)
Rezistență la abraziune și tăiere
Comportament la foc extins:
H05Z-K (0,5mm² până la 1,0mm²):
vezi foaia de date
H07Z-K (≥ 1,5mm²):
fără propagarea focului conform IEC 60332-3-24 respectiv IEC 60332-3-25
Rezistent la ulei conform :DIN EN 50290-2-22 (TM54)
Descrierea produsului
Conductor din liţe fine de cupru cositorite
Izolaţie din poliolefină copolimer reticulată cu raze X
Norme de referință / aprobări
Similar cu H05Z-K şi H07Z-K conform cu EN 50525-3-41, însă cu proprietăţi avansate