ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X0,5 BN

Cod articol:1232003
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare219,09 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Estimat 1-2 zile
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Conductori testați VDE conform EN 50525-3-41 (H05Z-K & H07Z-K) pentru cerințe mai stricte

ÖLFLEX® HEAT 125 C MC - Cablu fără halogeni, cu certificat GL, cu performanțe speciale în caz de incendiu, IEC 60332-3, potrivit pentru +125°C
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
  • Testat și marcat VDE
  • Caracteristici îmbunătăţite în caz de incendiu
Informații articol
  • Articol nr.: 1232003
  • Secțiunea conductorului (mm²): 0.5
  • Diametru exterior [mm]: 2.2
  • Culoarea conductorului: maro
  • m / rolă: 100
  • Index Cupru (kg/km): 4.8
  • Greutate (kg / km): 8
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Declarație de performanță

Beneficii
  • Pentru siguranță în zone cu densitate mare de oameni
  • Nu susţine arderea, emisii reduse de gaze toxice in caz de incendiu
  • Minimizează daunele asupra clădirilor şi echipamentelor datorate formării gazelor acide la incendii
  • Certificat pentru aplicaţii navale
Domeniu de utilizare
  • Folosit pentru realizarea cablajelor, respectiv pentru conectarea unor lămpi, aparate de încălzire, tablouri de comutare și distribuţie utilizate în domeniul ingineriei mecanice și construcției de aparate și echipamente de lucru
  • Pentru instalare în tuburi, pe, în sau sub tencuială,precum și în conducte închise
  • Cablarea bobinelor, electromagneţilor, pompelor, echipamentului electric
  • Instalaţii de tratament termic, turnare sub presiune instalaţii de condiţionarea aerului
  • Potrivit pentru cabluri preasamblate folosite la cablarea dulapurilor electrice
Caracteristicile produsului
  • Comportament la foc: - întârziere la propagarea focului (IEC 60332-1-2) - fără halogeni (IEC 60754-1) - fără gaze corozive (IEC 60754-2) - toxicitate redusă (EN 50305)
  • Rezistență la abraziune și tăiere
  • Comportament la foc extins:H05Z-K (0,5mm² până la 1,0mm²):vezi foaia de dateH07Z-K (≥ 1,5mm²):fără propagarea focului conform IEC 60332-3-24 respectiv IEC 60332-3-25
  • Rezistent la ulei conform :DIN EN 50290-2-22 (TM54)
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru cositorite
  • Izolaţie din poliolefină copolimer reticulată cu raze X
Norme de referință / aprobări
  • Similar cu H05Z-K şi H07Z-K conform cu EN 50525-3-41, însă cu proprietăţi avansate
  • Germanischer Lloyd (GL)certificate no. 11118-14HH
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent