Descriere
Cabluri rezistente la frig și uleiuri pentru aplicații flexibile și supuse la torsiune, ecranat, fără halogeni - 0.6/1kV
ÖLFLEX® TORSION FRNC: UL: cRUus AWM (II A/B) OIL RES I+II, cablu ecranat de forţă şi comandă 0,6/1 kV, pentru efort de torsiune în bucla din pilonul turbinei eoliene -40°C/+90°C, HFFR/ LS0H, rezistent la UV şi ozon- Rezistent la torsiune şi ulei , flexibil la rece, pentru bucle de cablu
- Fără halogen și întârziere mărită la propagarea flăcării, densitate scazută de fum
- Articol nr.: 1150311
- Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 3 G 2.5
- Diametru exterior [mm]: 10.4
- Index Cupru (kg/km): 72
- Greutate (kg / km): 181
- informații despre produs (PDF)
- Staţionar sau flexibil
- Torsiune în turbinele eoliene
- Rezistent la torsiune la temperaturi de până la ±150 °/m în pilonul turbinelor eoliene
- Rezistent la intemperii, abraziune, temperatură, raze ultraviolete (EN 50525-1/ VDE 0285-525-1, EN 50618/ VDE 0283-618, EN 50620/ VDE 0285-620, EN ISO 4892-2/ metoda A) și ozon (EN 50396)
- Rezistent la stropi de apă de mare, de asemenea şi la o gamă largă de uleiuri, inclusiv EN60811-404and UL OIL RES I + II
- Comportamentul la foc: - fără halogen (IEC 60754-1); - coroziune redusă (IEC 60754-2); - densitate redusă a fumului conform (IEC 61034-2); - cu rezistență mare la flacără (IEC 60332-3-24 resp. -25; IEC 60332-1-2)
- Conductor din liţe extrafine
- Izolație conductor: compus din poliolefină
- Izolație exterioară: compus special, fără halogen, negru (RAL 9005)
- Ecranare totală opțională (versiunea D) pentru a reduce perturbațiile electromagnetice datorită înfășurării din sârmă de cupru zincată
- UL AWM Style 21288