ÖLFLEX TORSION FRNC 12G1,5

Cod articol:1150279
filler

Lungime/Unitate: 500m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare35.979,90 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cabluri rezistente la frig și uleiuri pentru aplicații flexibile și supuse la torsiune, ecranat, fără halogeni - 0.6/1kV

ÖLFLEX® TORSION FRNC: UL: cRUus AWM (II A/B) OIL RES I+II, cablu ecranat de forţă şi comandă 0,6/1 kV, pentru efort de torsiune în bucla din pilonul turbinei eoliene -40°C/+90°C, HFFR/ LS0H, rezistent la UV şi ozon
  • Rezistent la torsiune şi ulei , flexibil la rece, pentru bucle de cablu
  • Fără halogen și întârziere mărită la propagarea flăcării, densitate scazută de fum
Informații articol
  • Articol nr.: 1150279
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 12 G 1.5
  • Diametru exterior [mm]: 15.3
  • Index Cupru (kg/km): 172.8
  • Greutate (kg / km): 386
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
  • Staţionar sau flexibil
  • Torsiune în turbinele eoliene
Caracteristicile produsului
  • Rezistent la torsiune la temperaturi de până la ±150 °/m în pilonul turbinelor eoliene
  • Rezistent la intemperii, abraziune, temperaturi extreme, raze ultraviolete (ISO 4892-2) și ozon (EN 50396)
  • Rezistent la stropi de apă de mare, de asemenea şi la o gamă largă de uleiuri, inclusiv EN60811-404and UL OIL RES I + II
  • Comportamentul la foc: - fără halogen (IEC 60754-1); - coroziune redusă (IEC 60754-2); - densitate redusă a fumului conform (IEC 61034-2); - cu rezistență mare la flacără (IEC 60332-3-24 resp. -25; IEC 60332-1-2)
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe extrafine
  • Izolație conductor: compus din poliolefină
  • Izolație exterioară: compus special, fără halogen, negru (RAL 9005)
  • Ecranare totală opțională (versiunea D) pentru a reduce perturbațiile electromagnetice datorită înfășurării din sârmă de cupru zincată
Norme de referință / aprobări
  • UL AWM Style 21288
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent