Cabluri rezistente la frig și uleiuri pentru aplicații flexibile și supuse la torsiune, ecranat, fără halogeni - 0.6/1kV
ÖLFLEX® TORSION FRNC: UL: cRUus AWM (II A/B) OIL RES I+II, cablu ecranat de forţă şi comandă 0,6/1 kV, pentru efort de torsiune în bucla din pilonul turbinei eoliene -40°C/+90°C, HFFR/ LS0H, rezistent la UV şi ozon
Rezistent la torsiune şi ulei , flexibil la rece, pentru bucle de cablu
Fără halogen și întârziere mărită la propagarea flăcării, densitate scazută de fum
Informații articol
Articol nr.: 1150272
Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4 G 1.5
Rezistent la torsiune la temperaturi de până la ±150 °/m în pilonul turbinelor eoliene
Rezistent la intemperii, abraziune, temperaturi extreme, raze ultraviolete (ISO 4892-2) și ozon (EN 50396)
Rezistent la stropi de apă de mare, de asemenea şi la o gamă largă de uleiuri, inclusiv EN60811-404and UL OIL RES I + II
Comportamentul la foc: - fără halogen (IEC 60754-1); - coroziune redusă (IEC 60754-2); - densitate redusă a fumului conform (IEC 61034-2); - cu rezistență mare la flacără (IEC 60332-3-24 resp. -25; IEC 60332-1-2)
Descrierea produsului
Conductor din liţe extrafine
Izolație conductor: compus din poliolefină
Izolație exterioară: compus special, fără halogen, negru (RAL 9005)
Ecranare totală opțională (versiunea D) pentru a reduce perturbațiile electromagnetice datorită înfășurării din sârmă de cupru zincată