Cablu de control, izolaţie PVC, ecranat, cu diametrul exterior redus
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY - Cablu de forţă şi comandă izolat cu PVC, ecranat și flexibil pentru diverse aplicații, cu diametrul exterior redus, cu izolaţie intermediară din folie, U0/U: 300/500V
- Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
- Subţire şi uşor, fără izolaţie interioară
- Conform protecţiei EMC
Informații articol
- Articol nr.: 1136757
- Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 7 X0.5
- Diametru exterior [mm]: 7.5
- Index Cupru (kg/km): 69
- Greutate (kg / km): 105
- informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Declarație de performanță
Beneficii- economie de spaţiu la instalare
Domeniu de utilizare
- Măsurări şi control tehnologic
- Procese tehnologiceEchipamente industrialeSisteme de încălzire și de aer condiționat
- Echipamente de birou şi sisteme de prelucrare a datelor
- În medii sensibile EMC
- Potrivit pentru aplicaţii de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene
Caracteristicile produsului
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
- Rezistență chimică bună, vezi anexa T1
- Grad mare de ecranare, impedanță de transfer scazută (max. 250 Ω/km la 30 MHz)
Descrierea produsului
- Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
- Izolația PVC LAPP P8/1
- Folie de plastic bobinată parţial suprapus
- Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
- Izolaţia exterioară: PVC, gri (asemănător RAL 7001)
- Conductori torsadați, aşezaţi în straturi
Norme de referință / aprobăriConstrucție