Conductor de comandă din PVC ecranat cu diametru exterior redus și manta neagră
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK - conductor de comandă PVC, ecranat și flexibil, pentru utilizări multiple și pentru exterior. Subțire și ușor, fără manta interioară, U0/U 300/500 V
- Cu manta exterioară neagră, rezistentă la UV
- Subţire şi uşor, fără izolaţie interioară
- Conform protecţiei EMC
Informații articol
- Articol nr.: 1136547
- Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 2 X1.5
- Diametru exterior [mm]: 7.1
- Index Cupru (kg/km): 65
- Greutate (kg / km): 86
- informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Declarație de performanță
Beneficii
- economie de spaţiu la instalare
- Potrivit pentru aplicaţii în exterior
Domeniu de utilizare
- Utilaje de ridicat și sisteme de transport
- Măsurări şi control tehnologic
- Procese tehnologiceEchipamente industrialeSisteme de încălzire și de aer condiționat
- Potrivit pentru aplicaţii de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene
- Potrivit pentru aplicaţii în exterior
Caracteristicile produsului
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
- Rezistență chimică bună, vezi anexa T1
- Grad mare de ecranare, impedanță de transfer scazută (max. 250 Ω/km la 30 MHz)
- Rezistent la UV și condiții atmosferice conf. cu ISO 4892-2
Descrierea produsului
- Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
- Izolația PVC LAPP P8/1
- Folie de plastic bobinată parţial suprapus
- Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
- Înveliș din PVC, negru
- Conductori torsadați, aşezaţi în straturi
Norme de referință / aprobăriConstrucție