ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4G1 BK

Cod articol:1136538
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare573,31 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Conductor de comandă din PVC ecranat cu diametru exterior redus și manta neagră

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK - conductor de comandă PVC, ecranat și flexibil, pentru utilizări multiple și pentru exterior. Subțire și ușor, fără manta interioară, U0/U 300/500 V
  • Cu manta exterioară neagră, rezistentă la UV
  • Subţire şi uşor, fără izolaţie interioară
  • Conform protecţiei EMC
Informații articol
  • Articol nr.: 1136538
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4 G1.0
  • Diametru exterior [mm]: 7.3
  • Index Cupru (kg/km): 74
  • Greutate (kg / km): 98
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Declarație de performanță

Beneficii
  • economie de spaţiu la instalare
  • Potrivit pentru aplicaţii în exterior
Domeniu de utilizare
  • Utilaje de ridicat și sisteme de transport
  • Măsurări şi control tehnologic
  • Procese tehnologiceEchipamente industrialeSisteme de încălzire și de aer condiționat
  • Potrivit pentru aplicaţii de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene
  • Potrivit pentru aplicaţii în exterior
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Rezistență chimică bună, vezi anexa T1
  • Grad mare de ecranare, impedanță de transfer scazută (max. 250 Ω/km la 30 MHz)
  • Rezistent la UV și condiții atmosferice conf. cu ISO 4892-2
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
  • Izolația PVC LAPP P8/1
  • Folie de plastic bobinată parţial suprapus
  • Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
  • Înveliș din PVC, negru
  • Conductori torsadați, aşezaţi în straturi
Norme de referință / aprobări
  • Bazat pe EN 50525-2-51
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent