ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G2,5

Cod articol:1136451
filler

Lungime/Unitate: 25m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare784,43 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu pentru motor EMC optimizat, capacitate scăzută, dublu ecranat

ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB - Conductor de conectare pentru mecanisme electrice de acționare de putere mare și aplicații servo, optimizat CEM, și dublu ecranat.
  • Model optimizat EMC
  • Simetria 3+3 reduce interferențele obișnuite și curenții purtători
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
  • Articol nr.: 1136451
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4 G 2.5
  • Diametru exterior [mm]: 12.4
  • Index Cupru (kg/km): 150
  • Greutate (kg / km): 300
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Instalare care ține cont de cerințele privind EMC a unor unități de acționare electrice cu viteză variabilă, conform EN 61800-3
  • Transfer mare de putere pentru dispozitive de dimensiuni mari
  • Versiunile cu înveliș exterior negru sunt potrivite pentru instalarea în exterior
  • Proiectarea cu capacitate redusă permite lungimi mai mari ale cablurilor între invertor și mecanismul de acționare
  • Versiunea simetrică 3+3 de sol susține reducerea curenților purtători dăunători
Domeniu de utilizare
  • Cablu de conectare între convertizorul de frecvență și motor
  • Industria hârtiei
  • Industria chimică
  • Industria grea
  • Utilizat în spații interioare uscate sau cu umiditate crescută
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Descrierea produsului
  • Liţe fine din cupru
  • Izolație conductor: PE
  • Conductori răsuciți concentric (conductorul de protecție este împărțit simetric la versiunea 3+3)
  • Ecranul: folie aluminizată în combinație cu tresă de cupru cositorit
  • Versiunea 4 conductori: izolație exterioară din PVC, transparentă sau neagră
  • Versiunea 3+3 : manta din PVC negru, flexibil la frig
Norme de referință / aprobări
  • Bazat pe VDE 0207 / 0250 / 0295
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent