ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7G0,5

Cod articol:1136007
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare533,78 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu de control, izolaţie PVC, ecranat, cu diametrul exterior redus

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY - Cablu de forţă şi comandă izolat cu PVC, ecranat și flexibil pentru diverse aplicații, cu diametrul exterior redus, cu izolaţie intermediară din folie, U0/U: 300/500V
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
  • Subţire şi uşor, fără izolaţie interioară
  • Conform protecţiei EMC
Informații articol
  • Articol nr.: 1136007
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 7 G0.5
  • Diametru exterior [mm]: 7.5
  • Index Cupru (kg/km): 69
  • Greutate (kg / km): 105
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Declarație de performanță

Beneficii
  • economie de spaţiu la instalare
Domeniu de utilizare
  • Măsurări şi control tehnologic
  • Procese tehnologiceEchipamente industrialeSisteme de încălzire și de aer condiționat
  • Echipamente de birou şi sisteme de prelucrare a datelor
  • În medii sensibile EMC
  • Potrivit pentru aplicaţii de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Rezistență chimică bună, vezi anexa T1
  • Grad mare de ecranare, impedanță de transfer scazută (max. 250 Ω/km la 30 MHz)
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
  • Izolația PVC LAPP P8/1
  • Folie de plastic bobinată parţial suprapus
  • Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
  • Izolaţia exterioară: PVC, gri (asemănător RAL 7001)
  • Conductori torsadați, aşezaţi în straturi
Norme de referință / aprobări
  • Bazat pe EN 50525-2-51
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent