Cabluri PVC de control, ecranate, cu izolație exterioară transparentă
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY - Cablu de forţă şi comandă din PVC, agrementat VDE, ecranat, flexibil și numerotat pentru diverse aplicații , U0/U: 300/500V
- Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
- VDE nr. înregistrare 7030
- Conform protecţiei EMC
Informații articol
- Articol nr.: 1135702
- Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 2 X10.0
- Diametru exterior [mm]: 16.4
- Index Cupru (kg/km): 256
- Greutate (kg / km): 492
- informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Aprobare VDE
Declarație de performanță
Beneficii
- economie de spaţiu la instalare
- Performanțe electrice mari datorită tensiunii de test de 4 kV
Domeniu de utilizare
- Procese tehnologiceEchipamente industrialeSisteme de încălzire și de aer condiționat
- Utilaje de ridicat și sisteme de transport
- În medii sensibile EMC
Caracteristicile produsului
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
- Rezistență chimică bună, vezi anexa T1
- Grad mare de ecranare, impedanță de transfer scazută (max. 250 Ω/km la 30 MHz)
Descrierea produsului
- Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
- Izolația PVC LAPP P8/1
- Izolație interioară din PVC, gri
- Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
- Izolație exterioară din PVC, transparentă
- Conductori torsadați, aşezaţi în straturi
Norme de referință / aprobări- VDE nr. înregistrare 7030
Construcție