ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 4G10

Cod articol:1133504
filler

Lungime/Unitate: 500m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare45.602,16 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu de motor optimizat CEM, cu capacitate scăzută, dublu ecranat și fără halogen, cu comportament îmbunătățit în caz de incendiu

ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB - Conductor de conectare pentru mecanisme electrice de acționare de putere mare și aplicații servo, optimizat CEM, dublu ecranat și fără halogen.
  • Fără halogen și întârziere mărită la propagarea flăcării
  • Simetria 3+3 reduce interferențele obișnuite și curenții purtători
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
  • Articol nr.: 1133504
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4 G10.0
  • Diametru exterior [mm]: 18.4
  • Index Cupru (kg/km): 533
  • Greutate (kg / km): 860
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Declarație de performanță

Beneficii
  • Instalare care ține cont de cerințele privind EMC a unor unități de acționare electrice cu viteză variabilă, conform EN 61800-3
  • Transfer mare de putere pentru dispozitive de dimensiuni mari
  • Nu susţine arderea, emisii reduse de gaze toxice in caz de incendiu
  • Proiectarea cu capacitate redusă permite lungimi mai mari ale cablurilor între invertor și mecanismul de acționare
  • Versiunea simetrică 3+3 de sol susține reducerea curenților purtători dăunători
Domeniu de utilizare
  • Cablu de conectare între convertizorul de frecvență și motor
  • Industria hârtiei, industria automobilelor
  • Producția de alimente și utilaje de ambalare
  • Industria constructoare de maşini
  • Utilizat în spații interioare uscate sau cu umiditate crescută
Caracteristicile produsului
  • Proiectat cu capacitate redusă
  • Comportament la foc: - întârziere la propagarea focului (IEC 60332-1-2) - fără halogeni (IEC 60754-1) - fără gaze corozive (IEC 60754-2) - toxicitate redusă (EN 50305)
  • Fără propagarea focului conformIEC 60332-3-24, respectiv IEC 60332-3-25(împroșcarea focului în poziție verticală)
Descrierea produsului
  • Liţe fine din cupru
  • Izolație conductor: XLPE
  • Conductori răsuciți concentric (conductorul de protecție este împărțit simetric la versiunea 3+3)
  • Ecranul: folie aluminizată în combinație cu tresă de cupru cositorit
  • Înveliș exterior: Amestec special fără halogen, culoare neagră (RAL 9005)
Norme de referință / aprobări
  • Bazat pe VDE 0276, 0250, 0207
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent