Abonează-te la newsletter!
Ai nevoie de ajutor?
Urmărește-ne
Calitate fără compromisuri, în lumea întregă!
Meniu principal
Beneficiați de transport gratuit!
Coșul tău este momentan gol
Mărește Click pentru a mări / ÖLFLEX 127 HSLH 4G6Cablu de comandă fără halogen, flexibil și economic, cu CPR Cca, pentru cablarea clădirilorEconomisește 0Cod articol:1127442 Lungime/Unitate: 500m 500m 1000m 50m Variantă 500m - 20.815,09 lei1000m - 41.630,17 lei50m - 2.081,51 lei Preț (TVA incl.): Preț de vânzare20.815,09 lei / TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii Stoc: Disponibil la comandă Cantitate: Adaugă în coș Acest articol reprezintă o achiziție recurentă sau amânată. Continuând, îmi exprim acordul cu politica de anulare și vă autorizez să debitați automat metoda mea de plată la prețurile, frecvențele și datele precizate, până când comanda mea este onorată sau o anulez, dacă acest lucru este permis. Distribuie acest articol Descriere Pentru utilizare în clădiri publice și zone industriale Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr Informații articol Articol nr.: 1127442 Diametru exterior [mm]: Index Cupru (kg/km): 230.4 informații despre produs (PDF) Fișă tehnicăBeneficiiPotrivit pentru cabluri de date conform standardului de transmisie 100BASE-TX (până la 100 Mbit/s) conform IEEE 802.3.Domeniu de utilizare Clădiri publice precum aeroport sau stații de tren Potrivit pentru utilizare conform European Construction Product Regulation (CPR),vezi anexa T14 Procese tehnologice Echipamente industriale Sisteme de încălzire şi de aer condiţionat Scene pentru spectacole În special în zonele unde viața oamenilor și a animalelor precum și obiectele de valoare sunt expuse riscului de incendiu Caracteristicile produsului Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2 (răspândirea flăcării pe un singur cablu) Nepropagarea focului conform cu IEC 60332-3-22 şi IEC 60332-3-24 respectiv IEC 60332-3-25 ( Împroşcarea focului pe un mănunchi vertical de cabluri ) Fără halogen conform cu IEC 60754-1 (cantitatea de gaze acide cu halogeni) Corozivitatea gazelor de ardere conform cu IEC 60754-2 (gradul de aciditate) Densitate redusă a fumului conform IEC 61034-2 Descrierea produsului Conductor din liţe fine de cupru neacoperit Izolaţia conductorului: fără halogeni Izolaţia exterioară: Amestec special fără halogen, gri (asemănător RAL 7001) Conductori torsadați, aşezaţi în straturi Norme de referință / aprobări Bazat pe EN 50525-3-11 Bazat pe EN 50525-2-51 Construcție Vezi mai multe
Cablu de comandă fără halogen, flexibil și economic, cu CPR Cca, pentru cablarea clădirilor
TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii
Fișă tehnică