Cabluri cu izolaţie exterioară de PVC transparent şi cu armătură din oţel
ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY - Cablu de forţă şi comandă izolat cu PVC, agrementat VDE, cu armătură din sârmă de oțel, flexibil, pentru diverse aplicații , U0/U: 300/500V
- Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
- VDE nr. înregistrare 7030
- Împletitură din oţel pentru protecţie mecanică suplimentară
Informații articol
- Articol nr.: 1125318
- Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 18 G1.5
- Diametru exterior [mm]: 17.6
- Index Cupru (kg/km): 259
- Greutate (kg / km): 580
- informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Aprobare VDE
Declarație de performanță
Beneficii
- Extra protecţie mecanică datorită ţesăturii din fire de oţel
- Performanțe electrice mari datorită tensiunii de test de 4 kV
Domeniu de utilizare
- Procese tehnologiceEchipamente industrialeSisteme de încălzire și de aer condiționat
- Domenii cu solicitări mecanice ridicate
- Pentru instalare fixă precum și ocazional flexibil, fără efort de tracţiune, fără mişcări repetitive
Caracteristicile produsului
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
- Rezistență chimică bună, vezi anexa T1
Descrierea produsului
- Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
- Izolația PVC LAPP P8/1
- Izolație interioară din PVC, gri
- Tresă din liţe de oţel galvanizate
- Izolație exterioară din PVC, transparentă
- Conductori torsadați, aşezaţi în straturi
Norme de referință / aprobări- VDE nr. înregistrare 7030
Construcție