ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 5G0,75

Cod articol:1125105
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare507,29 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cabluri cu izolaţie exterioară de PVC transparent şi cu armătură din oţel

ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY - Cablu de forţă şi comandă izolat cu PVC, agrementat VDE, cu armătură din sârmă de oțel, flexibil, pentru diverse aplicații , U0/U: 300/500V
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
  • VDE nr. înregistrare 7030
  • Împletitură din oţel pentru protecţie mecanică suplimentară
Informații articol
  • Articol nr.: 1125105
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 5 G0.75
  • Diametru exterior [mm]: 9.7
  • Index Cupru (kg/km): 36
  • Greutate (kg / km): 146
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Aprobare VDE
Declarație de performanță

Beneficii
  • Extra protecţie mecanică datorită ţesăturii din fire de oţel
  • Performanțe electrice mari datorită tensiunii de test de 4 kV
Domeniu de utilizare
  • Procese tehnologiceEchipamente industrialeSisteme de încălzire și de aer condiționat
  • Domenii cu solicitări mecanice ridicate
  • Pentru instalare fixă precum și ocazional flexibil, fără efort de tracţiune, fără mişcări repetitive
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Rezistență chimică bună, vezi anexa T1
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
  • Izolația PVC LAPP P8/1
  • Izolație interioară din PVC, gri
  • Tresă din liţe de oţel galvanizate
  • Izolație exterioară din PVC, transparentă
  • Conductori torsadați, aşezaţi în straturi
Norme de referință / aprobări
  • VDE nr. înregistrare 7030
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent