Cablu monofilar rentabil, fără halogen, cu comportament îmbunătățit în caz de incendiu, 0,6/1 kV
ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC, cablu cu un singur conductor, cablu de forță, fără halogen, întârziere la proagarea focului, flexibil HFFR, clasa conductorului 5, clădiri publice
Pentru instalare cu economie de spațiu și rentabilă
Pentru utilizare în clădiri publice și zone industriale
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
Articol nr.: 1123800
Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 1 X 16.0
Potrivit pentru cabluri de date conform standardului de transmisie 100BASE-TX (până la 100 Mbit/s) conform IEEE 802.3.
Potrivit pentru utilizare conform European Construction Product Regulation (CPR),vezi anexa T14
Fălcile de sertizare se închid paralel pentru rezultat optim de sertizare
Domeniu de utilizare
Pentru utilizare în clădiri publice și zone industriale
Procese tehnologiceEchipamente industrialeSisteme de încălzire și de aer condiționat
În special în zonele unde viața oamenilor și a animalelor precum și obiectele de valoare sunt expuse riscului de incendiu
Potrivit pentru aplicaţii în exterior
Caracteristicile produsului
Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2 (răspândirea flăcării pe un singur cablu)
Fără propagarea focului conformIEC 60332-3-24, respectiv IEC 60332-3-25(împroșcarea focului în poziție verticală)
Fără halogen conform cu IEC 60754-1 (cantitatea de gaze acide cu halogeni) Corozivitatea gazelor de ardere conform cu IEC 60754-2 (gradul de aciditate)
Densitate redusă a fumului conform IEC 61034-2
Rezistent la UV și condiții atmosferice conf. cu ISO 4892-2