Cablu de comandă rentabil, fără halogen, cu comportament îmbunătățit în caz de incendiu, 0,6/1 kV, cu ecranare
ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 kV, Cablu de conectare și comandă, fără halogen/foarte rezistent la flacără, flexibil HFFR, clasa conductorului 5, ecranat, clădiri publice
Pentru instalare cu economie de spațiu și rentabilă
Pentru utilizare în clădiri publice și zone industriale
Ecranat / EMC
Informații articol
Articol nr.: 1123560
Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 5 G 1.0
Potrivit pentru cabluri de date conform standardului de transmisie 100BASE-TX (până la 100 Mbit/s) conform IEEE 802.3.
economie de spaţiu la instalare
Domeniu de utilizare
În medii sensibile EMC
Clădiri publice
Procese tehnologiceEchipamente industrialeSisteme de încălzire și de aer condiționat
În special în zonele unde viața oamenilor și a animalelor precum și obiectele de valoare sunt expuse riscului de incendiu
Potrivit pentru aplicaţii în exterior
Caracteristicile produsului
Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2 (răspândirea flăcării pe un singur cablu)
Fără propagarea focului conformIEC 60332-3-24, respectiv IEC 60332-3-25(împroșcarea focului în poziție verticală)
Fără halogen conform cu IEC 60754-1 (cantitatea de gaze acide cu halogeni) Corozivitatea gazelor de ardere conform cu IEC 60754-2 (gradul de aciditate)
Densitate redusă a fumului conform IEC 61034-2
Rezistent la UV și condiții atmosferice conf. cu ISO 4892-2
Rezistent la ozon conform cu EN 50396
Descrierea produsului
Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
Izolaţia conductorului: fără halogeni
Folie de plastic fără halogeni bobinată, suprapusă parţial