0.6/1kVAC, fără halogeni, flexibil, IEC 60332-3, IEC 61034-2, UV/ rezistent la ozon, UL AWM 1000V
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV Cablu ecranat de forţă şi comandă, conform UL AWM stil 21156, conductori clasa 5, fără halogeni, cu întârziere mărită la propagarea focului, pentru clădiri publice, pozare în exterior
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Clădiri publice
Agrementat UL AWM
Informații articol
Articol nr.: 1123412
Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4 G 1.0
Potrivit pentru cabluri de date conform standardului de transmisie 100BASE-TX (până la 100 Mbit/s) conform IEEE 802.3.
Domeniu de utilizare
Grosimea izolaţiei exterioare este de 1,8 mm: pentru aplicații în cazul cărora izolaţia exterioară întărită poate reprezenta un avantaj
Conform NFPA 79, secțiunea 12.9.2: Utilizare pentru mașini industriale în SUA pe baza certificării UL AWM (recunoscut)
Procese tehnologiceEchipamente industrialeSisteme de încălzire și de aer condiționat
În special în zonele unde viața oamenilor și a animalelor precum și obiectele de valoare sunt expuse riscului de incendiu
Pentru aplicații la exterior
Caracteristicile produsului
Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2 (răspândirea flăcării pe un singur cablu)
Fără propagarea focului conformIEC 60332-3-24, respectiv IEC 60332-3-25(împroșcarea focului în poziție verticală)
Fără halogen conform cu IEC 60754-1 (cantitatea de gaze acide cu halogeni) Corozivitatea gazelor de ardere conform cu IEC 60754-2 (gradul de aciditate)
Densitate redusă a fumului conform IEC 61034-2
Rezistent la UV și condiții atmosferice conf. cu ISO 4892-2
Rezistent la ozon conform cu EN 50396
Descrierea produsului
Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
Izolaţia conductorului: fără halogeni
Înveliș din amestec special fără halogen, negru
Norme de referință / aprobări
Aprobare UW AWM: a se consulta fișa cu date tehnice