ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 2X1

Cod articol:1123410
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare644,66 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

0.6/1kVAC, fără halogeni, flexibil, IEC 60332-3, IEC 61034-2, UV/ rezistent la ozon, UL AWM 1000V

ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV Cablu ecranat de forţă şi comandă, conform UL AWM stil 21156, conductori clasa 5, fără halogeni, cu întârziere mărită la propagarea focului, pentru clădiri publice, pozare în exterior
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
  • Clădiri publice
  • Agrementat UL AWM
Informații articol
  • Articol nr.: 1123410
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 2 X 1.0
  • Diametru exterior [mm]: 8.6
  • Index Cupru (kg/km): 19.2
  • Greutate (kg / km): 107
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Instalarea uşoară datorită designului flexibil
Domeniu de utilizare
  • Grosimea izolaţiei exterioare este de 1,8 mm: pentru aplicații în cazul cărora izolaţia exterioară întărită poate reprezenta un avantaj
  • Conform cu NFPA 79, ediţia 2015, subcapitolul 12.9.2: utilizare pentru echipamente industriale operate în SUA, certificat UL AWM
  • Procese tehnologiceEchipamente industrialeSisteme de încălzire și de aer condiționat
  • În special în zonele unde viața oamenilor și a animalelor precum și obiectele de valoare sunt expuse riscului de incendiu
  • Pentru aplicații la exterior
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2 (răspândirea flăcării pe un singur cablu)
  • Fără propagarea focului conformIEC 60332-3-24, respectiv IEC 60332-3-25(împroșcarea focului în poziție verticală)
  • Fără halogen conform cu IEC 60754-1 (cantitatea de gaze acide cu halogeni) Corozivitatea gazelor de ardere conform cu IEC 60754-2 (gradul de aciditate)
  • Densitate redusă a fumului conform IEC 61034-2
  • Rezistent la UV și condiții atmosferice conf. cu ISO 4892-2
  • Rezistent la ozon conform cu EN 50396
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
  • Izolaţia conductorului: fără halogeni
  • Înveliș din amestec special fără halogen, negru
Norme de referință / aprobări
  • UL AWM (recunoscut) Style 21156 (izolaţie exterioară) şi temperatura maximă a conductorului de +75 °C conform UL
  • Bazat pe EN 50525-3-11
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent