EPIC H-D SCEG AG 0.5-1.5 (100)

Cod articol:11221000
filler

Lungime/Unitate: 100buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare76,41 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Pentru inserturile și modulele EPIC® rectangulare

Datorită contactelor H-D 1.6 ștanțate, operațiune de demontare, dezlipire, sertizare si pozitionare a cablului este foarte usoară.
  • Se pot alege contacte aurite cu înaltă calitate sau placate cu argint
  • Pentru două zone de sertizare, una peste conductor, cealaltă peste izolaţie
Informații articol
  • Articol nr.: 11221000
  • Descriere articol: H-D 1.6 ștanțate
  • Tip contact: tată
  • Secțiunea conductorului (mm²): .5 - 1.5
  • Suprafaţă: Ag
  • Lungime de dezizolare ( mm ): 3.5 + 0.5
  • Bucăţi / UA: 100
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent