MC SLEM KOAX PENCONTACT

Cod articol:11214200
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare58,30 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Pentru inserturile și modulele EPIC® rectangulare

Conductorul intern și gulerul extern al cablului coaxial sunt legate de contact prin lipire.
  • Se selectează contactele potrivite tipului de cablu coaxial, 50 sau 75 Ohm
  • Toate contactele sunt placate cu aur, de cea mai înaltă calitate
Informații articol
  • Articol nr.: 11214200
  • Descriere articol: MC SLEM COAX tată
  • Tip contact: tată
  • Suprafaţă: Au
  • Pentru tipul de cablu: RG 58
  • Bucăţi / UA: 1
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
  • Conectare prin cositorire: conductorul interior şi manşonul exterior al cablului coaxial se cositoresc
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent