Cablu ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV de conectare și control pentru aplicații multiple, PVC, clasa 5, codat numeric, ecranat și utilizare în aer liber
- Performanțe bune la exterior
- Ecranat / EMC
- Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
- Articol nr.: 1121307
- Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 3 G1.5
- Diametru exterior [mm]: 12.3
- Index Cupru (kg/km): 87
- Greutate (kg / km): 273
- informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Declarație de performanță
BeneficiiDomeniu de utilizare
- Procese tehnologiceEchipamente industrialeSisteme de încălzire și de aer condiționatCentrale electrice
- În medii sensibile EMC
- Pentru instalare fixă precum și ocazional flexibil, fără efort de tracţiune, fără mişcări repetitive
- Alimentare servomotor
- Grosimea izolaţiei exterioare este de 1,8 mm: pentru aplicații în cazul cărora izolaţia exterioară întărită poate reprezenta un avantaj
- Pentru motoare trifazate actionate prin convertizor de frecvență
Caracteristicile produsului
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
- Rezistent la UV și condiții atmosferice conf. cu ISO 4892-2
- Grad mare de ecranare, impedanță de transfer scazută (max. 250 Ω/km la 30 MHz)
- Rezistent la ozon conform cu EN 50396
Descrierea produsului
- Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
- Izolația PVC LAPP P8/1
- Izolație intermediară din PVC, negru
- Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
- Izolație exterioară din PVC, neagră (RAL 9005)
Norme de referință / aprobări- Bazat pe VDE 0250-1 și HD 627-1 S1
Construcție