MC SCEM AG 10.0 PENCONTACT

Cod articol:1121020C
filler

Lungime/Unitate: 100buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare476,15 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Pentru inserturile și modulele EPIC® rectangulare

Contactele prelucrate pot fi livrate în unități ambalate de 100 de bucăți sub formă de contacte de tip mamă sau tip tată.
  • Contacte placate cu argint pasivizat
Informații articol
  • Articol nr.: 1121020C
  • Descriere articol: MC 3.6 prelucrat
  • Tip contact: tată
  • Secțiunea conductorului (mm²): 10
  • Suprafaţă: Ag
  • Lungime de dezizolare ( mm ): 10.0
  • Bucăţi / UA: 100
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data

Beneficii
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent