ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 3G4

Cod articol:1120806
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.801,26 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cabluri de control din PVC,conductori colorați

ÖLFLEX® CLASSIC 100 - Cablu de comandă flexibil din PVC, codat pe culori, pentru aplicații variate, 300/500 V, varianta îmbunătăţită pentru YSLY sau YY
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
  • Pentru tensiune nominală U0/U: 450/750V sau secţiuni mai mari, recomandăm ÖLFLEX®CLASSIC 100 450/750V
Informații articol
  • Articol nr.: 1120806
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 3 G 4.0
  • Diametru exterior [mm]: 9.9
  • Index Cupru (kg/km): 115.2
  • Greutate (kg / km): 201
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Declarație de performanță

Beneficii
  • economie de spaţiu la instalare
  • Performanțe electrice mari datorită tensiunii de test de 4 kV
  • Flexibilitate mare datorită pasului mic de torsadare a conductorilor
Domeniu de utilizare
  • Procese tehnologiceEchipamente industrialeSisteme de încălzire și de aer condiționatCentrale electrice
  • Sarcini mecanice medii în incăperi uscate sau umede
  • Pentru instalare fixă precum și ocazional flexibil, fără efort de tracţiune, fără mişcări repetitive
  • Potrivit pentru aplicaţii de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene
  • Alternativă de calitate ridicată pentru cablurile de comandă YSLY sau YY
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Rezistență chimică bună, vezi anexa T1
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
  • Izolația PVC LAPP P8/1
  • Conductori torsadați, aşezaţi în straturi
  • Izolaţia exterioară: PVC, gri (asemănător RAL 7001)
Norme de referință / aprobări
  • Bazat pe EN 50525-2-51
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent