Cabluri de control din PVC,conductori colorați
ÖLFLEX® CLASSIC 100 - Cablu de comandă flexibil din PVC, codat pe culori, pentru aplicații variate, 300/500 V, varianta îmbunătăţită pentru YSLY sau YY
- Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
- Pentru tensiune nominală U0/U: 450/750V sau secţiuni mai mari, recomandăm ÖLFLEX®CLASSIC 100 450/750V
Informații articol
- Articol nr.: 1120801
- Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 3 G 2.5
- Diametru exterior [mm]: 8.1
- Index Cupru (kg/km): 72
- Greutate (kg / km): 132
- informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Declarație de performanță
Beneficii
- economie de spaţiu la instalare
- Performanțe electrice mari datorită tensiunii de test de 4 kV
- Flexibilitate mare datorită pasului mic de torsadare a conductorilor
Domeniu de utilizare
- Procese tehnologiceEchipamente industrialeSisteme de încălzire și de aer condiționatCentrale electrice
- Sarcini mecanice medii în incăperi uscate sau umede
- Pentru instalare fixă precum și ocazional flexibil, fără efort de tracţiune, fără mişcări repetitive
- Potrivit pentru aplicaţii de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene
- Alternativă de calitate ridicată pentru cablurile de comandă YSLY sau YY
Caracteristicile produsului
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
- Rezistență chimică bună, vezi anexa T1
Descrierea produsului
- Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
- Izolația PVC LAPP P8/1
- Conductori torsadați, aşezaţi în straturi
- Izolaţia exterioară: PVC, gri (asemănător RAL 7001)
Norme de referință / aprobăriConstrucție