ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 18G1

Cod articol:1120748
filler

Lungime/Unitate: 500m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare13.405,23 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cabluri de comandă cu izolaţie de PVC pentru utilizare la temperaturi scăzute sau în exterior

ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT - Cablu de comandă izolat cu PVC, rezistent la temperaturi scăzute, flexibil, rezistent la UV, pentru utilizare în exterior, 300/500 V, varianta îmbunătăţită pentru YSLY sau YY, clasa arctic
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
  • Rezistent la UV și condiții atmosferice conf. cu ISO 4892-2
Informații articol
  • Articol nr.: 1120748
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 18 G1.0
  • Diametru exterior [mm]: 12.7
  • Index Cupru (kg/km): 173
  • Greutate (kg / km): 300
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Declarație de performanță

Beneficii
  • economie de spaţiu la instalare
  • Performanțe electrice mari datorită tensiunii de test de 4 kV
  • Cablu de comandă accesibil, pentru utilizare flexibilă în exterior
Domeniu de utilizare
  • Procese tehnologiceEchipamente industrialeSisteme de încălzire și de aer condiționat
  • Instalații și depozite frigorifice
  • Potrivit pentru aplicaţii în exterior
  • Potrivit pentru aplicaţii de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Flexibil până la -30°C
  • Rezistent la UV și condiții atmosferice conf. cu ISO 4892-2
  • Rezistent la ozon conform cu EN 50396
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
  • Izolație conductor: PVC, rezistent la frig
  • Manta exterioară din PVC rezistent la frig, negru
  • Conductori torsadați, aşezaţi în straturi
Norme de referință / aprobări
  • Bazat pe EN 50525-2-51
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent