Cablu ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV de conectare și control pentru aplicații multiple, PVC, clasa 5, codat cromatic până la 5 fire, utilizare în aer liber
- Performanțe bune la exterior
- Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
- Articol nr.: 1120475
- Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4 G 6.0
- Diametru exterior [mm]: 15.1
- Index Cupru (kg/km): 230
- Greutate (kg / km): 442
- informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Declarație de performanță
Beneficii- Performanțe electrice mari datorită tensiunii de test de 4 kV
Domeniu de utilizare
- Procese tehnologice Echipamente industriale Sisteme de încălzire și de aer condiționat Centrale electrice Scene pentru spectacole
- Potrivit pentru aplicaţii de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene
- Pentru instalare fixă precum și ocazional flexibil, fără efort de tracţiune, fără mişcări repetitive
- Potrivit pentru aplicaţii în exterior
- Grosimea izolaţiei exterioare este de 1,8 mm: pentru aplicații în cazul cărora izolaţia exterioară întărită poate reprezenta un avantaj
Caracteristicile produsului
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
- Rezistent la UV și condiții atmosferice conf. cu ISO 4892-2
- Rezistent la ozon conform cu EN 50396
- Flexibil până la -30°C
Descrierea produsului
- Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
- Izolație conductor: PVC, rezistent la frig
- Izolație exterioară din PVC, rezistentă la îngheț, neagră (RAL 9005)
Norme de referință / aprobăriConstrucție