ÖLFLEX CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV 4G1,5

Cod articol:1120464
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare587,94 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV de conectare și control pentru aplicații multiple, PVC, clasa 5, codat cromatic până la 5 fire, utilizare în aer liber
  • Performanțe bune la exterior
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
  • Articol nr.: 1120464
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4 G 1.5
  • Diametru exterior [mm]: 10.8
  • Index Cupru (kg/km): 58
  • Greutate (kg / km): 170
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Declarație de performanță

Beneficii
  • Performanțe electrice mari datorită tensiunii de test de 4 kV
Domeniu de utilizare
  • Procese tehnologice Echipamente industriale Sisteme de încălzire și de aer condiționat Centrale electrice Scene pentru spectacole
  • Potrivit pentru aplicaţii de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene
  • Pentru instalare fixă precum și ocazional flexibil, fără efort de tracţiune, fără mişcări repetitive
  • Potrivit pentru aplicaţii în exterior
  • Grosimea izolaţiei exterioare este de 1,8 mm: pentru aplicații în cazul cărora izolaţia exterioară întărită poate reprezenta un avantaj
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Rezistent la UV și condiții atmosferice conf. cu ISO 4892-2
  • Rezistent la ozon conform cu EN 50396
  • Flexibil până la -30°C
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
  • Izolație conductor: PVC, rezistent la frig
  • Izolație exterioară din PVC, rezistentă la îngheț, neagră (RAL 9005)
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent