Descriere
Înregistrat VDE, PVC rezistent la ulei, cablu de control pentru o gamă largă de aplicații
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - Cablu de forţă şi comandă din PVC, agrementat VDE, rezistent la uleiuri și flexibil, pentru diverse aplicații, 300/500 V, varianta îmbunătăţită pentru YSLY sau YY- Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
- Certificarea conform VDE cu monitorizarea producției
- Articol nr.: 1119207
- Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 7 G1.0
- Diametru exterior [mm]: 8
- Index Cupru (kg/km): 67
- Greutate (kg / km): 126
- informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Aprobare VDE
Declarație de performanță
- Gamă variată de lungimi standardizate și bucăți individuale
- Foarte ușor de inserat datorită construcției compacte
- Pentru instalare fixă precum și ocazional flexibil, fără efort de tracţiune, fără mişcări repetitive
- Sarcini mecanice medii în incăperi uscate sau umede
- Potrivit pentru aplicaţii de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene
- In lanț portcablu pentru distanţe sub 5m,0.2-1 milioane de cicluri, pentru secţiuni intre0.5 - 2.5 mm² şi 2 - 7 conductori
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
- Rezistență chimică bună, vezi anexa T1
- Rezistent la ulei conform :DIN EN 50290-2-22 (TM54)
- Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
- Izolația PVC LAPP P8/1
- Conductori torsadați, aşezaţi în straturi
- Izolaţia exterioară: PVC, gri (asemănător RAL 7001)
- Nr. înreg. VDE 7030 pentru următoarele dimensiuni: până la 2,5 mm²: 2 - 65 de fire, de la 4 mm²: 2 - 7 de fire, de la 25 mm²: 2 - 5 fire