ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5 BK

Cod articol:1119020
filler

Lungime/Unitate: 25m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare226,28 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Estimat 1-2 zile
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu flexibil, rezistent la ulei, certificat VDE, cu manta exterioară neagră, pentru o gamă largă de aplicaţii

ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK - Cablu de forţă şi comandă din PVC, agrementat VDE, rezistent la uleiuri şi UV, flexibil, pentru diverse aplicații, 300/500 V, pentru exterior, varianta îmbunătăţită pentru YSLY sau YY
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
  • Cu manta exterioară neagră, rezistentă la UV
  • Certificarea conform VDE cu monitorizarea producției
Informații articol
  • Articol nr.: 1119020
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 3 G1.5
  • Diametru exterior [mm]: 6.7
  • Index Cupru (kg/km): 43.2
  • Greutate (kg / km): 84
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Declarație de performanță

Beneficii
  • Gamă variată de lungimi standardizate și bucăți individuale
  • Potrivit pentru aplicaţii în exterior
Domeniu de utilizare
  • Pentru instalare fixă precum și ocazional flexibil, fără efort de tracţiune, fără mişcări repetitive
  • Sarcini mecanice medii în incăperi uscate sau umede
  • Potrivit pentru aplicaţii de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene
  • In lanț portcablu pentru distanţe sub 5m,0.2-1 milioane de cicluri, pentru secţiuni intre0.5 - 2.5 mm² şi 2 - 7 conductori
  • Potrivit pentru aplicaţii în exterior
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Rezistență chimică bună, vezi anexa T1
  • Rezistent la ulei conform :DIN EN 50290-2-22 (TM54)
  • Rezistent la UV și condiții atmosferice conf. cu ISO 4892-2
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
  • Izolația PVC LAPP P8/1
  • Conductori torsadați, aşezaţi în straturi
  • Izolație exterioară din PVC, neagră (RAL 9005)
Norme de referință / aprobări
  • Nr. înreg. VDE 7030 pentru următoarele dimensiuni: până la 2,5 mm²: 2 - 65 de fire, de la 4 mm²: 2 - 7 de fire, de la 25 mm²: 2 - 5 fire
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent